Een PoE-switch kan zowel Managed als Unmanaged zijn. Managed PoE-switches bieden geavanceerde functies zoals netwerkbeheer, bewaking en configuratie, terwijl Unmanaged PoE-switches eenvoudiger te installeren zijn en geen configuratie vereisen. De keuze tussen Managed en Unmanaged hangt af van de specifieke vereisten en de complexiteit van het netwerk.
Unmanaged Switches Ontdek de robuuste en betrouwbare Unmanaged Switches van Phoenix Contact. Onze FL SWITCH 1000- en 1100-series voor DIN-railmontage bieden veelzijdige aansluitmogelijkheden en eenvoudige bediening voor automatiseringstoepassingen. Met de series FL SWITCH 1800 en 1900, in 19"-bouwvorm, kunnen tot 24 netwerkdeelnemers worden aangesloten. Ze zijn ideaal voor gebruik in datacenters en controleruimten.
Unmanaged Switch met status-led's
Gewoon uitpakken, aansluiten en klaar voor gebruik
De Unmanaged Switches van Phoenix Contact zijn volledig Plug-and-play en hoeven niet geconfigureerd te worden. Hierdoor zijn ze voor gebruikers eenvoudig te bedienen en te installeren. Status-leds op de switches bieden bovendien in één oogopslag basisinformatie over de verbindingsstatus en de poortactiviteit. Zo kan een onderbroken verbinding, bijv. door een defecte kabel snel worden gediagnosticeerd.
Unmanaged Switches 1000 en 1100
De Unmanaged Switches in de FL SWITCH 1000- en 1100-serie zijn geschikt voor een breed scala aan automatiseringstoepassingen. Ze hebben verschillende overdrachtssnelheden en installatieopties.
De universeel toepasbare Unmanaged Switches ondersteunen PROFINET- en EtherNet/IP™-functies
Prioritering van het dataverkeer
De Unmanaged Switch-serie beschikt over een verbeterde prioriteitsregeling van het dataverkeer voor automatiseringsprotocollen. De realtime eigenschappen van PROFINET- en EtherNet/IP™-automatiseringsnetwerken worden daarmee ondersteund. Dit zorgt voor stabielere netwerken en een hogere beschikbaarheid van de installatie.
Overzicht FL SWITCH 1000 en 1100
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1000 | FL SWITCH 1100 | FL SWITCH 1100 op DIN-rail gemonteerd apparaat | |
Overdrachtssnelheid | 10 / 100 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 Mbit/s |
Voeding | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 op DIN-rail gemonteerd apparaat) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE op DIN-rail gemonteerd apparaat) |
Temperatuurbereik | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C | +5 °C ... +50 °C |
Beschermklasse | IP30 | IP30 | IP20 |
Bijzondere kenmerken | Traffic-prioriteitsregeling voor PROFINET | Traffic-prioriteitsregeling voor PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP en BACnet | DIN-railformaat volgens DIN 43880 |
Toelatingen | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE |
Naar de productlijst | Naar de productlijst | Naar de productlijst |
Unmanaged Switches 1800 en 1900
De Unmanaged Switches van de series 1800 en 1900 maken dankzij een hoge poortdichtheid de aansluiting van maximaal 24 netwerkdeelnemers mogelijk. Met hun vlakke 19"-bouwvorm zijn de apparaten optimaal geschikt voor toepassing in computerruimten en controleruimten.
Unmanaged Switches 1800 en 1900 werken met wisselstroom, zoals geschikt is voor toepassing in 19"-kasten.
Voeding aangepast aan de montageplaats
De Unmanaged Switches van de series 1800 en 1900 werken via de meegeleverde netkabel met wisselstroom. Dit is het verschil met de montagerail-switches. Ze zijn dan ook ideaal voor montage in serverkasten met 19“-inschuifeenheden. Er is geen extra netadapter voor de voeding met 24/48 V DC nodig.
Overzicht FL SWITCH 1800 en 1900
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
Overdrachtssnelheid | 10 / 100 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 Mbit/s |
Voeding | 100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC |
Temperatuurbereik | 0 °C ... +60 °C | 0 °C ... +60 °C |
Beschermklasse | IP20 | IP20 |
Bijzonderheden | 19"-bouwvorm, QoS | 19"-bouwvorm, QoS |
Toelatingen | CE, UL, KC | CE, UL |
Naar de productlijst | Naar de productlijst |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Ethernet-switches verbinden de verschillende netwerkdeelnemers in op Ethernet gebaseerde netwerken met elkaar. Er moet een fundamenteel onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten Ethernet-switches: Unmanaged Switches en Managed Switches. In tegenstelling tot Unmanaged Switches zijn Managed Switches configureerbaar en bieden ze veel opties voor apparaatconfiguratie en -diagnose. Unmanaged Switches kunnen daarentegen niet worden geconfigureerd en zijn daarom over het algemeen goedkoper en kunnen zonder kennis van netwerktechniek worden gebruikt.
Nee, een Unmanaged Switch ondersteunt normaal gesproken geen VLAN-functionaliteit. VLAN's vereisen de mogelijkheid om netwerken te segmenteren en te beheren, wat alleen mogelijk is met Managed Switch. Managed Switches bieden de nodige configuratieopties om VLAN's aan te maken en te beheren.