UK 10,3-CC HESI N 2POL - Zekeringhouder
3048593

Zekeringhouder, type zekering: Keramiek, zekeringstype: klasse CC, nominale spanning: 600 V, nominale stroom: 30 A, aantal polen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede:  1 mm2- 16 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor 10 x 38 CC-zekeringen volgens UL 4248-4
2-polige uitvoering in blokvorm
Zekeringhouder voor de beveiliging van maximaal 600 V
Eenvoudig door te verbinden