IPD WD 3P2,5 0,5 M25 GY - Wanddoorvoer
1047354

Wanddoorvoer, Directe aansluiting, aansluitmethode: afzonderlijke aders/ Push-in-aansluiting, aantal polen: 2+PE, M25, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 450 V, 16 A, PA, lichtgrijs, kabelbuitendiameter: 6 mm ... 9 mm en 8 mm ... 13 mm, 2,5 mm2, kabellengte: 0,5 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Comfortabel: eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaalgereedschap
Snelle en eenvoudige inbedrijfstelling door push-in-aansluittechniek waarvoor geen gereedschap nodig is
Betrouwbare installaties in ruwe omgevingen dankzij IP66, IP68, IP69K in het gehele systeem