CHARX T2HBI12-DC200-3,0M2 - Voertuig-inlet
1449793

CHARX connect universal, DC CCS Typ 2, Voertuig-inlet, maximaal 500 A in de Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, afzonderlijke aders, lengte: 3 m, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Voor- en achterwandmontage, M6, behuizing: zwart, voor het laden met gelijkstroom (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, Voor de DC-contacten is een afdekkap bij de levering inbegrepen.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Volledig productenprogramma
Uniforme, ruimtebesparende afmeting van de bouwruimte en de aanschroefpunten van alle voertuig-inlets van Phoenix Contact
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Geïntegreerde vergrendeling tijdens het laden
Handmatige noodontgrendeling van de vergrendelingsactuator
Beschermd tegen water en vuil door hoge beschermklasse