TTC-6P-3-HF-EX-24DC-I-P
-
Overspanningsbeveiligingssteker
2907834
Overspanningsbeveiligingssteker met geïntegreerde statusindicatie voor een 3-aderig Ex-i-signaalcircuit met gemeenschappelijk referentiepotentiaal. Voor HF-toepassingen. Nominale spanning: 24 V DC
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Geen beïnvloeding van het signaal bij onderhoudswerkzaamheden dankzij impedantieneutraal insteken en uittrekken van de beveiligingssteker