SACB-8/ 8-L-15,0PUR SCO - verdelerbox
1687915

verdelerbox, toepassing: Standaard, uitgebreide vereisten, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 4, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja; stamkabelaansluiting: Vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 15 m, afscherming: nee

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling