PTFIX 10/6X4-SILED 250 (5X20) - Functieverdelerblok
1172150

Functieverdelerblok, zekeringstype: G / 5 x 20, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 6,3 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, Aftakking, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede:  0,2 mm2- 6 mm2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, Aansluitblok, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede:  0,5 mm2- 16 mm2, montagetechniek: bevestiging op montagerailadapter, directe montage met flens, Zwevend, kleur: zwart

Productdetails









Compatibele producten