PSR-CT-C-ACT - Bediener veiligheidsschakelaar
2702973

Contactloze veiligheidsschakelaar tot CAT4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), gepolariseerde actor, compatibel met alle polarisatiemethoden van de sensoren, voeding inductief via de sensor, IP69K

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geïntegreerde Reset-functie op de schakelaar
4 bedieningsposities, 3 naderingsstanden
Beveiliging tegen manipulatie door RFID-transpondertechnologie
Snelle diagnose door omvangrijke statusinformatie
Consequente M12-aansluittechniek voor een comfortabele installatie
Betrouwbaare serieschakeling volgens EN ISO 14119
Flexibele toepassing dankzij compacte bouwvorm
Veilige, economische totaaloplossing