De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

MINI MCR-2-IDS-I-I - Uitgangsscheidingsversterker
2905623

Uitgangsscheidingsversterker voor de scheiding en overdracht van 0 mA / 4 mA ... 20 mA signalen vanaf de besturing naar een intrinsiekveilige belasting in de Ex-omgeving. HART-transparant, nullastspanning: 27 V DC, Standaard configuratie, schroefaansluiting

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten