ETD-BL-1T-F-300S-PT
-
Tijdrelais
2901490
Tijdrelais met knipperfunctie (impulsbeginnend) en een instelbaar tijdbereik (3 sec. - 300 sec.), met push-in-aansluiting
Productdetails
Producttype | Tijdrelais |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | ca. 2x 107 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Levensduur elektrisch | ca. 2x 105 schakelingen bij ohmse belasting, 1000 VA |
Nominale isolatiespanning | 300 V AC |
test-stootspanning | 6 kV |
Ingangsspanningsbereik | 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) |
nominale stroom typ. | 15 mA (relais ON) |
7 mA (relais OFF) | |
functie | F: knipperend impulsbeginnend |
Instelbereik tijd | 3 s ... 300 s |
Instelnauwkeurigheid | ≤ 2,5 % (van de eindwaarde) |
Herhalingsnauwkeurigheid | ≤ 0,5 % (van de meetbereik-eindwaarde) |
Besturen | |
Stuurimpulslengte | min. 50 ms |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 potentiaalvrij wisselcontact |
uitgangszekering | 6,3 A (snel) |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
statusindicatie | led groen (POWER) |
led geel (relais actief) |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 86 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaal behuizingen | polyamide PA, zelfdovend |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 80 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 15 % ... 85 % |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex nAC II T4 X |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL/C-UL Listed UL 508 |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
Laagspanningsrichtlijn | overeenkomstig NS-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
normen / bepalingen | EN 50178 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | montage op standaard montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2901490 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK66ZZ |
Productcode | DK66ZZ |
GTIN | 4046356599757 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 65,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 50,9 g |
Douanetariefnummer | 85364900 |
Land van herkomst | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122329 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar