TMC 3 F1 122 0,4A
-
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar
0915111
Thermomagnetische beveiligingsschakelaar, 3-polig, snel, 1 maak- en 2 verbreekcontacten, met universele voet voor montage op NS 32 of NS 35
Productdetails
Producttype | Apparatenbeveiligingsschakelaar thermomagnetisch |
Productfamilie | TMC |
aantal polen | 3 |
Aantal Aansluitingen | 4 |
Aantal rijen | 2 |
potentialen | 2 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
type zekering | automaat |
belastingsstroom maximaal | 1 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm² - hoofdcontact) |
1 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm² - hulpcontact) | |
test-stootspanning | 4 kV |
schakelvermogen ICN | 400 A voor nominale stromen van 0,2-5 A |
800 A voor nominale stromen van 6-16 A | |
Algemeen | |
zekering | F1 (snel) |
Type contactswitch | 1 maakcontact |
2 verbreekcontacten |
belastingsstroom maximaal | 1 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm² - hoofdcontact) |
1 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm² - hulpcontact) | |
hoofdcontact | |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Striplengte | 12 mm |
teststift | A3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Nominale stroom | 0,4 A |
nominale spanning | 250 V AC |
65 V DC | |
hulpcontact | |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Striplengte | 12 mm |
teststift | A1 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 m² ... 0,75 m² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Nominale stroom | 0,4 A |
nominale spanning | 250 V AC |
65 V DC |
Breedte | 37,5 mm |
Hoogte | 82,5 mm |
diepte | 96 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA-F |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Nee |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 60 °C |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 0915111 |
Verpakkingseenheid | 2 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | 04 |
Productcode | CLA121 |
GTIN | 4017918009793 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 200 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 200 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201280
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201028
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail geboord 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar