FAME-TPC 3+1 - Teststeker
3074255

Teststeker, aantal polen: 4, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Het geïntegreerde, robuuste schakelcontact is ontworpen om aan de hoogste eisen te voldoen, de toepassing van hoogwaardige materialen garandeert de overdracht van signaalstromen ook na frequente bediening
De robuust uitgevoerde teststeker garandeert een gebruikersvriendelijke handling
en biedt bevestigingsmogelijkheden voor de aan te sluiten testkabels
De testblokken kunnen universeel voor spanningsomvormers en stroomtransformatoren worden toegepast