SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Schroevendraaier
1212588

Bedieningsgereedschap voor ST-klemmen, VDE-geïsoleerd, met slanke in het lemmet geïntegreerde isolatie, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, grootte: 0,8 x 4,0 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

Productdetails









Uw voordelen

Naast standaard toepassingen zijn de schroevendraaiers SF‑SL ... bijzonder geschikt voor de montage van aansluitklemmen
Doordat de isolatie in de schacht is aangebracht, kan deze niet opstropen
VDE-getest, voor maximale veiligheid