FL SWITCH 4808E-16FX SM-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891080
Managed Switches overeenkomstig IEC 61850 en IEEE 1613 voor 19"-rackmontage. Beschikt over acht RJ45-poorten voor 10/100 Mbit/s, 16 SC-D SM-glasvezelpoorten voor 100 Mbit/s en vier Gigabit-combopoorten (10/100/1000 Mbit/s RJ45-aansluiting; een 1000 Mbit/s glasvezelaansluiting vereist een 1000 Mbit/s SFP-moduul)
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Netwerkstructuur volgens IEC 61850
IEEE 1613