SOL-SC1-16ST-0-F-21 - Stringbox
1053592

Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC voor de aansluiting van maximaal 16 strings. Aan beide zijden voorzien van beveiliging via zekeringhouder. Kabelinvoer via meervoudige kabelwartel. Inclusief 15 A-zekeringen.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Normconforme schakel- en verdeelinrichtingen dankzij het aanhouden van DIN EN 61439
Toepassingsgeoriënteerde analyse en advisering
Groot aanbod met uit voorraad leverbare stringboxen
Duurzame en foutloze werking dankzij uitgebreid geteste oplossingen
Toepassing van de beste aansluittechnieken en geschikte componenten