SOL-SC-24ST-1-15F1-00000131 - Stringbox
1118972

Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1500 V DC voor de aansluiting van max. 24 strings. Aan één zijde voorzien van beveiliging via zekeringhouder en DC-vrijschakeling. Kabelinvoer via meervoudige kabelwartels. Inclusief 15 A-zekeringen.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Normconforme schakel- en verdeelinrichtingen dankzij het aanhouden van DIN EN 61439
Toepassing van de beste aansluittechnieken en geschikte componenten
Toepassingsgeoriënteerde analyse en advisering
Groot aanbod met uit voorraad leverbare stringboxen
Duurzame en foutloze werking dankzij uitgebreid geteste oplossingen