FP 0,8/ 32-FV 10,85
-
SMD-contraconnectoren
1154076
SMD-contraconnector, nominale stroom: 1,7 A, testspanning: 500 V AC, aantal polen: 32, rastermaat: 0,8 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Bus, montage: SMD solderen
Productdetails
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Kan ik ook hogere nominale stromen bereiken dan 1,7 A per contact?
De bovengrens van de nominale stroom is 1,7 A per contact voor een volledig bekrachtigde connector. Als er bijvoorbeeld vier polen onder spanning staan, kan er 3,9 A per contact worden bereikt (bij een omgevingstemperatuur van 20 °C).... Meer bekijken
De bovengrens van de nominale stroom is 1,7 A per contact voor een volledig bekrachtigde connector. Als er bijvoorbeeld vier polen onder spanning staan, kan er 3,9 A per contact worden bereikt (bij een omgevingstemperatuur van 20 °C).
Minder bekijkenHoe kunnen de soldeercontacten op de niet-afgeschermde board-to-board connector FP 0.8 worden gecontroleerd?
De soldeercontacten worden van onder de behuizing naar buiten geleid en kunnen worden gecontroleerd met geautomatiseerde optische controle (AOI).
Wat is ScaleX?
ScaleX is het geregistreerde technologiemerk voor ons gepatenteerde contactsysteem. Het unieke, dubbele contact biedt een betrouwbare, robuuste verbinding van de printplaten en een hoge tolerantievereffening bij het insteken.... Meer bekijken
ScaleX is het geregistreerde technologiemerk voor ons gepatenteerde contactsysteem. Het unieke, dubbele contact biedt een betrouwbare, robuuste verbinding van de printplaten en een hoge tolerantievereffening bij het insteken.
Minder bekijkenWat maakt de board-to-board connector van de FP 0.8 serie zo speciaal?
De FP 0.8 is onze allrounder voor het aansluiten van printplaten in het apparaat. De board-to-board connector is dankzij ons ScaleX-contactsysteem een veelzijdige specialist op het gebied van robuustheid, flexibiliteit en variabiliteit. Bijzonder ove... Meer bekijken
De FP 0.8 is onze allrounder voor het aansluiten van printplaten in het apparaat. De board-to-board connector is dankzij ons ScaleX-contactsysteem een veelzijdige specialist op het gebied van robuustheid, flexibiliteit en variabiliteit. Bijzonder overtuigend is de zeer snelle datatransmissie tot 52 Gbit/s en de stroomtransmissie van 1,7 A per contact (nominale stroom). Nog een voordeel: de FP 0.8 is verkrijgbaar als afgeschermde en niet-afgeschermde versie, zodat u deze afhankelijk van uw eisen afzonderlijk kunt gebruiken.
Minder bekijkenIn welke pooltallen is de board-to-board connector FP 0.8 verkrijgbaar?
De FP 0.8 is verkrijgbaar in pooltallen van 12, 20, 32, 52 en 80, elk als afgeschermde en niet-afgeschermde versie.
Waarom zijn er twee niet-afgeschermde varianten AOI en SL in de serie FP 0,8?
De niet-afgeschermde AOI-variant biedt het voordeel dat de soldeercontacten naar buiten worden geleid voor automatische optische inspectie.
De niet-afgeschermde SL-variant (unshielded) biedt het voordeel dat de soldeercontacten en dus de footprint...
Meer bekijken
De niet-afgeschermde AOI-variant biedt het voordeel dat de soldeercontacten naar buiten worden geleid voor automatische optische inspectie.
De niet-afgeschermde SL-variant (unshielded) biedt het voordeel dat de soldeercontacten en dus de footprint op de printplaat identiek zijn aan de afgeschermde SH-variant. Dit betekent dat afgeschermde en niet-afgeschermde varianten kunnen worden gebruikt zonder de printplaatlay-out te wijzigen. Hier kunnen de soldeerverbindingen worden gecontroleerd met een CT-scan of röntgenanalyse.