K-17 - OE/2,0-E01/M23 FK - Kabelconnector met kunststof omspoten
1619286

Kabelconnector met kunststof omspoten, M23-Bus, haaks draaibaar, -120° links / 120° rechts, aantal polen: 17, type vergrendeling: Schroefvergrendeling, kabellengte: 2 m, afgeschermd: ja, kleur buitenmantel: groen, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
eenvoudig en betrouwbaar: 100 % elektrisch geteste en kant-en-klare confecties
uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels
eenvoudige aansluiting: haakse uitvoering met instelbare kabelaansluitrichting
hoge flexibiliteit: klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar