SAC-12P-MS/ 1,0-PUR/MR SCO - Sensor-/actorkabel
1486790

Sensor-/actorkabel, 12-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, connector recht M12 SPEEDCON, op connector haaks M12 SPEEDCON, kabellengte: 1 m

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
Ruimte besparen – met meerpolige connectoren