SAC-5P-35,5-PUR/M12FS
-
Sensor-/actorkabel
1405490
Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 35,5 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
aantal polen | 5 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
buitenmantel, materiaal | PUR |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
max. aderweerstand | 58 Ω/m |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
max. aantal buigcycli | 4000000 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 |
aantal polen | 5 |
Type polarisatie | A |
kabellengte | 35,5 m |
PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 33 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
aantal polen | 5 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 5x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm 0,05 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 4,55 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | zwart, bruin, blauw, wit, groen/geel |
wanddikte isolatie | ca. 0,50 mm |
max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 16 GΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | 300 V |
Testspanning | 3000 V |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 23 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 46 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 46 mm, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: ≥2000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
hydrolyse- en microbenbestendig | |
zeewaterbestendig | |
beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Bijzondere eigenschappen | kabelrupsbestendig |
siliconenvrij | |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
soepel | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1405490 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Productcode | AF1CDA |
GTIN | 4046356747394 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.324,69 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.324,69 g |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beschermslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Borgschroef 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Borgclip 1558991
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Stripgereedschap 1212757
-
WIREFOX SAC - Stripgereedschap 1212623
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar