SAC-4P-MS/1,4-PUR/M8FS SCO NLM
-
Sensor-/actorkabel
1424281
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Busconnector recht M8, kabellengte: 1,4 m, klantspecifieke uitvoering
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel