SAC-4P-M12MR/1,5-PUR/M12FR D
-
Sensor-/actorkabel
1696154
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR/PVC, geel, connector haaks M12, polarisatie: A, op Busconnector haaks M12, polarisatie: A, kabellengte: 1,5 m, DESINA
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
toepassing | DESINA |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 250 V AC |
250 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector haaks M12 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector haaks M12 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | A |
kabellengte | 1,5 m |
PUR/PVC, geel [140] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 39 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR/PVC, geel [140] |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | geel |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ca. 0,30 mm (aderisolatie) |
≥ 0,38 mm (buitenmantel) | |
ca. 0,35 mm (binnenmantel) | |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 52 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 52 mm, richting van de verplaatsing: 5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s |
vlambestendigheid | volgens UL-Style 20549 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1696154 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | 02 |
Productcode | AF1CCA |
GTIN | 4017918181123 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 86,14 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 86,14 g |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar