SAC-3P-MS-FS SH SCO/.../... - Sensor-/actorkabel
1523748

Sensor-/actorkabel, 3-polig, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Flexibele oplossingen - configureerbare materialen met variabele kabeltypen en kabellengten
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen