SAC-3P-MR/ 1,3-PUR/A SCO
-
Sensor-/actorkabel
1402226
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Ventielsteker A, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 1,3 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabels met ventielsteker |
aantal polen | 3 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | TPU |
materiaal behuizing ventielsteker | TPU |
materiaal behuizing | TPU |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactblok ventielsteker | PA 6.6 |
materiaal contactoppervlak | Sn |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector haaks M12 SPEEDCON |
aantal polen | 3 |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Ventielsteker A |
materiaal | CuSn (contact) |
Sn (contactoppervlak) | |
PA 6.6 (Contactblok) | |
TPU (Behuizing) | |
beveiligingsschakeling | Z-diode |
kabellengte | 1,3 m |
PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
aderopbouw signaalleiding | 28x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 20 |
aderdoorsnede | 3x 0,5 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, groen/geel |
compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | 39 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | min. 20 MΩ*km |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 1200 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 22,5 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 45 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 15000000, buigradius: 50 mm, richting van de verplaatsing: 0,9 m, snelheid van de verplaatsing: 5 m/s, Versnelling: 30 m/s² |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
vlambestendigheid | volgens DIN VDE 0482 |
volgens DIN EN 50265-2-1 | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | zeer oliebestendig |
beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
-20 °C ... 85 °C (Ventielsteker) | |
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
-15 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1402226 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Productcode | AF1DJA |
GTIN | 4046356589239 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 74,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 74,3 g |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar