SAC-3P-M12MS/ 4,0-280/M 8FS WG
-
Sensor-/actorkabel
1576909
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, grijs RAL 7001, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M8, kabellengte: 4 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
aantal polen | 3 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 60 V |
nominale stroom IN | 4 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 |
aantal polen | 3 |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M8 |
aantal polen | 3 |
kabellengte | 4 m |
PUR halogeenvrij, grijs [280] | |
Kabelgewicht | 33 kg/km |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR halogeenvrij, grijs [280] |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,55 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 5,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | TPE |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | 0,39 mm (aderisolatie) |
0,95 mm (buitenmantel) | |
compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | ≤ 57,5 Ω/km |
Testspanning | 2500 V |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 52 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 78 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 78 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1576909 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Productcode | AF1CBA |
GTIN | 4046356449205 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 142,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 142,3 g |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar