SAC-3P-50,0-PUR/A-1L-Z
-
Sensor-/actorkabel
1401353
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker A, met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 50 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabels met ventielsteker |
aantal polen | 3 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | TPU |
materiaal behuizing ventielsteker | TPU |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactblok ventielsteker | PA 6.6 |
materiaal contactoppervlak | Sn |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 24 V AC |
24 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
statusindicatie | 1 led |
statusindicatie aanwezig | ja |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Ventielsteker A |
aantal polen | 3 |
materiaal | CuSn (contact) |
Sn (contactoppervlak) | |
PA 6.6 (Contactblok) | |
TPU (Behuizing) | |
beveiligingsschakeling | Z-diode |
kabellengte | 50 m |
PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
aderopbouw signaalleiding | 28x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 20 |
aderdoorsnede | 3x 0,5 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, groen/geel |
compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | 39 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | min. 20 MΩ*km |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 1200 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 22,5 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 45 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 15000000, buigradius: 50 mm, richting van de verplaatsing: 0,9 m, snelheid van de verplaatsing: 5 m/s, Versnelling: 30 m/s² |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
vlambestendigheid | volgens DIN VDE 0482 |
volgens DIN EN 50265-2-1 | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | zeer oliebestendig |
beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 85 °C (Ventielsteker) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
-15 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1401353 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Productcode | AF1DAA |
GTIN | 4046356551878 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.497,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.497,8 g |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar