SAC-2P-M8MS/6,0-PUR/BI-1L-Z180
-
Sensor-/actorkabel
1237130
Sensor-/actorkabel, 2-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M8, polarisatie: A, op Ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 6 m, 180°-uitvoering
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabels met ventielsteker |
toepassing | Standaard |
aantal polen | 2 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | TPU |
materiaal behuizing ventielsteker | TPU |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactblok ventielsteker | PA 6.6 |
materiaal contactoppervlak | Sn |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 24 V AC |
24 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Gegevens ventielsteker | |
bevestigingsschroeven | M3 x 29 |
Impulsvermogen | 40 W (bij 100 µs rechthoekige impuls) |
Klemspanning | 70 V (bij 2 mA constante stroom) |
Sperspanning | 50 V |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 (M8-connector) |
statusindicatie | 1 led |
statusindicatie aanwezig | ja |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M8 |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Ventielsteker BI (11 mm) |
materiaal | CuSn (contact) |
Sn (contactoppervlak) | |
PA 6.6 (Contactblok) | |
TPU (Behuizing) | |
beveiligingsschakeling | Z-diode |
kabellengte | 6 m |
PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 23 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 3x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,02 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 3,85 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm (aderisolatie) |
ca. 0,50 mm (buitenmantel) | |
compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 100 GΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 19 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 38 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 38 mm, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: ≥2000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
hydrolyse- en microbenbestendig | |
beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Bijzondere eigenschappen | kabelrupsbestendig |
siliconenvrij | |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (Ventielsteker) | -20 °C ... 85 °C (Ventielsteker) |
M8 | |
normcode | M8-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-104 |
Ventielstekers | |
normcode | Ventielstekers |
normen/bepalingen | EN 175301-803 |
Artikelnummer | 1237130 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1DMA |
Productcode | AF1DMA |
GTIN | 4063151344429 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 170 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 170 g |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nr.: 1317-36-8) | |
SCIP | d71a4d99-eef5-471c-886b-07f508172674 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Flexibele oplossingen - configureerbare materialen met variabele kabeltypen en kabellengten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar