ST-17S1N8A8K03S - Kabelconnector
1613324

Kabelconnector, recht, SPEEDCON, M17, aantal polen: 17, type contactaansluiting: Bus, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 5 mm ... 9,2 mm, aantal polen: 17, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: ST, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

gereduceerde bouwgrootte: ideaal voor compacte apparaten
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
flexibel toepasbaar: diverse kabeldiameters betrouwbaar aansluiten