SL-7ES1N8A8001 - Kabelconnector
1607507

Kabelconnector, recht, Schroefvergrendeling, M58, aantal polen: 4+3+PE, type contactaansluiting: Bus, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 25 mm ... 36 mm, aantal polen: 8, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: SL, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
betrouwbare overdracht van hoge elektrische vermogens