De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

SACC-M12FST-4PL-CM - Powerconnector
1151366

Powerconnector, Energie, 4-polig, niet afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: T, Push-Lock-veerdrukaansluiting, materiaal rand: messing, vernikkeld, kabelbuitendiameter 6 mm ... 11 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Tijdbesparende Push-Lock-aansluiting: zonder gereedschap op- en afschakelen van de aders door het openen van de contacthefboom
Intuïtieve aansluiting: eenvoudige toewijzing van de afzonderlijke litzen door gekleurde en genummerde codering van de contacthendels
Geïntegreerde Push-in Technology: massieve en voorbehandelde aders door eenvoudig, direct insteken eenvoudig bekabelen
Schok- en trillingbestendige aansluiting: beproefde veerkrachttechniek garandeert een vaste en betrouwbare aansluiting
Beschermde afdichting in de M12-busconnector