RC-12P1N8A7600
-
Koppelconnector
1597504
M23, Koppelconnector, serie: RC, recht, afgeschermd: nee, Schroefvergrendeling, aantal polen: 12, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, polarisatie: N
Productdetails
bestelinformatie: | Crimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen |
Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
Schroefdraadsoort | M23 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | soldeeraansluiting |
Isolatiebehuizing | |
Opmerking | bestelinformatie: Crimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen |
polarisatie | N |
Aansluitmethode | Crimpaansluiting |
Type contactswitch | Stift |
toepassing | signaal |
aantal polen | 12 |
draairichting | standaard |
stekerbeeld | 12 |
aantal contact (Contactgroep 1) | 12 |
diameter contact (Contactgroep 1) | 1 mm |
nominale stroom contact (Contactgroep 1) | 8 A (bij max. aansluitdoorsnede) |
nominale spanning contact (Contactgroep 1) | 48 V AC |
74 V DC | |
test-stootspanning | 1,5 kV |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
behuizing | |
Schroefdraadsoort | M23 |
Type vergrendeling | Schroefvergrendeling |
Pg-wartel | Pg11 |
materiaal behuizing | GD-Zn |
beschermklasse (gemonteerd) | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % ... 65 % |
Artikelnummer | 1597504 |
Verpakkingseenheid | 20 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ABRAAC |
Productcode | ABRAFG |
GTIN | 4046356216449 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 83,42 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 80,08 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | ef64c6fc-a788-45e7-a61d-92ec9e1a0ffa |
Compatibele producten
-
-
RC-11P2000 - Crimpcontact 1596770
-
RC-12P2000 - Crimpcontact 1597862
-
RC-1KP2000 - Crimpcontact 1602996
-
RC-22P2000 - Crimpcontact 1603321
-
RC-22P2300 - Crimpcontact 1603324
-
RC-22P2400 - Crimpcontact 1603325
-
RC-21P2000 - Crimpcontact 1603310
-
RC-21P2300 - Crimpcontact 1603313
-
RC-21P2400 - Crimpcontact 1611637
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar