RC-09P1N8A80NY
-
Kabelconnector
1595433
M23, Kabelconnector, recht, Schroefvergrendeling, aantal polen: 8+1, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 7,5 mm ... 9,5 mm, polarisatie: N
Productdetails
bestelinformatie: | crimpcontacten 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm separaat bestellen |
Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
Isolatiebehuizing | |
Opmerking | bestelinformatie: crimpcontacten 8 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm separaat bestellen |
polarisatie | N |
materiaal (Isolatiebehuizing) | PA 6.6 |
Aansluitmethode | Crimpaansluiting |
Type contactswitch | Stift |
toepassing | signaal |
aantal polen | 9 |
draairichting | standaard |
stekerbeeld | 8+1 |
aantal contact (Contactgroep 1) | 1 |
diameter contact (Contactgroep 1) | 2 mm |
nominale stroom contact (Contactgroep 1) | 20 A (bij max. aansluitdoorsnede) |
nominale spanning contact (Contactgroep 1) | 48 V AC |
74 V DC | |
test-stootspanning | 1,5 kV |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
aantal Contact (Contactgroep 2) | 8 |
diameter Contact (Contactgroep 2) | 1 mm |
Nominale stroom per meldcontact | 8 A |
nominale spanning Contact (Contactgroep 2) | 48 V AC |
74 V DC | |
behuizing | |
Opmerking | contactblokken separaat bestellen |
uitvoering | Kabelconnector-behuizing |
Schroefdraadsoort | M23 |
Bouwvorm | recht |
Type vergrendeling | Schroefvergrendeling |
Pg-wartel | zonder |
materiaal (behuizing) | Metaal |
beschermklasse (gemonteerd) | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Afdichting | |
kabelbuitendiameter | 7,5 mm ... 9,5 mm |
Artikelnummer | 1595433 |
Verpakkingseenheid | 20 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | ABRAAA |
Productcode | ABRAFA |
GTIN | 4046356378048 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 70,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 68,01 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
RC-12P2000 - Crimpcontact 1597862
-
RC-1KP2000 - Crimpcontact 1602996
-
RC-22P2000 - Crimpcontact 1603321
-
RC-22P2300 - Crimpcontact 1603324
-
RC-22P2400 - Crimpcontact 1603325
-
RC-21P2000 - Crimpcontact 1603310
-
RC-21P2300 - Crimpcontact 1603313
-
RC-21P2400 - Crimpcontact 1611637
-
RC-5SP2000 - Crimpcontact 1603529
-
RC-59P2000 - Crimpcontact 1603498
-
RC-5CP2000 - Crimpcontact 1603513
-
RC-5AP2000 - Crimpcontact 1603505
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar