De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

CA-17M1N8A95DU - Koppelconnector
1620013

M23, Koppelconnector, serie: CA, recht, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, aantal polen: 17, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, Crimpaansluiting, kabeldiameterbereik: 3 mm ... 14,5 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
Volledige EMC-afscherming voor betrouwbare aansluitoplossingen in industriële omgevingen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering