SACCBP-FSD-4CON-M16/0,2-933SCO - Apparaatconnector achterwand
1426486

Apparaatconnector achterwand, 4-polig, PVC, groen RAL 6018, bus, recht, M12-SPEEDCON, D-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, Bustak, kabellengte: 0,2 m, 0,34 mm2, PROFINET, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten