SACC-E-M 8FS-6CON-M 8/3,0
-
Apparaatconnector voorwand
1056212
Apparaatconnector voorwand, 6-polig, bus, recht, M8, A-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 3 m, 0,14 mm2, PVC-litzendraad
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen met uniforme design-in-bouwvorm