SACC-DSI-FS-4CON-PG9/0,5 SCO - Apparaatconnector achterwand
1556621

Apparaatconnector achterwand, Universeel, 4-polig, bus, recht, M12-SPEEDCON, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, Achterwandmontage, Pg9, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-litzendraad, gegoten, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden