CUC-V14-C1ZNI-B/R4IP8 - RJ45-connectoren
1407895

Push-pull-connector (variant 14), zinkspuitgietwerk, met RJ45-contactblok 8-polig, met IDC-snelaansluittechniek, voor 1- en 7-draadsaders AWG 23 ... 22, voor kabeldiameters 5,5 mm ... 10 mm, kabelaansluiting onder

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Vergrendelingssysteem tegen onbedoeld lostrekken
Beveiligde dataoverdracht dankzij concept met 360°-afscherming
Hoge ESD- en EMC-bestendigheid voor een betrouwbare overdracht