Logica- en communicatiemodule op de montagerail

Logica- en communicatiemodulen

Onze modulaire logica- en communicatiemodulen zorgen voor het schakelen en besturen van IO-signalen in eenvoudige toepassingen met kleine tot middelgrote kanaalaantallen. Op de markt voor logicamodulen voegt het logicarelaissysteem PLC logic het logica-, interface- en veldniveau samen in één compacte oplossing. Voor gedecentraliseerde toepassingen met aansluitingen op een overkoepelende besturing biedt het modulaire relaissysteem op afstand PLC-INTERFACE Ethernet Gateway een flexibele en ruimtebesparende oplossing met maximaal 56 IO-kanalen. Integreer uw relais zeer eenvoudig in het netwerk. 

Uw voordelen

  • Flexibele kanaalbezetting (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) en compacte bouwvorm voor eenvoudige toepassingen met kleine tot middelgrote aantallen kanalen in decentrale junction boxes
  • Multi-protocolkoppeling dankzij innovatieve netwerkmodule met High-Performance-chipset (PROFINET klasse C en S2-redundantie)
  • Intuïtieve en snelle integratie in het besturingsniveau dankzij compatibiliteit met bestaande besturingssoftware
  • Hoge beschikbaarheid dankzij steekbare schakelelementen in de logica- en communicatiemodulen
  • Flexibel combineren: voorzie elk kanaal afzonderlijk afhankelijk van de toepassing
  • Efficiënt aansluiten dankzij de Push-in-aansluittechniek en speciale varianten voor de sensor- resp. actorbekabeling
Logica-relaissysteem PLC logic met uitbreidingsmodulen

Logicamodulen Combineer relais- en analoge modulen met logicafuncties en intuïtieve software

In de markt voor logicamodulen voegt het logicarelaissysteem PLC logic voor het eerst logica-, interface- en veldaansluitniveau in één systeem samen. Zo schakelt en bestuurt u I/O-signalen met slechts één compact systeem. Combineer de logicamodule naar wens met passende relais- en analoge modulen. De modulaire opbouw biedt een groot aantal toepassingsmogelijkheden.

PLC-INTERFACE Ethernet Gateway op de montagerail

Communicatiemodulen Remote-relaissysteem met netwerkkoppeling: de gedecentraliseerde oplossing voor eenvoudige toepassingen met kleine tot middelgrote kanaalaantallen

PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: het modulaire remote-relaissysteem ondersteunt eenvoudige toepassingen met tot en met 56 I/O-kanalen. Integreer uw relais zeer eenvoudig in het netwerk. Profiteer van hoge flexibiliteit en intuïtieve configuratie dankzij de compatibiliteit met bestaande besturingssoftware. Onze schaalbare modulen voor de decentrale junction box bieden ruimtebesparing tot 65%, waardoor ze een rendabele aanvulling vormen op klassieke remote-I/O-oplossingen.

E-paper
Productbrochure

Signalen betrouwbaar schakelen, splitsen en versterken. Een overzicht van ons uitgebreide productenprogramma schakelmodulen.

Naar de E-paper
Brochure Relais