PTMC 1,5 /1-3 -NS - Rangeerblok
3001905

Rangeerblok, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 10 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voor montage op montagerail
Individuele opbouw door modulair principe
Gekleurde configuratie overeenkomstig VVDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 of onbeperkt mogelijk
Individuele toewijzing van kleuren aan aders en aansluitingen om het foutloos en veilig uitvoeren van werkzaamheden mogelijk te maken
Hoge contactkwaliteit door push-in-aansluittechniek als vervanging voor Wire-Wrap, TERMI-POINT, etc.
Aansluiten zonder gereedschap op de kleinste plekjes dankzij de compacte bouwgrootte