ZFKDS 4- 7,5 BK
-
Printklem
1933833
Printplaatklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning (III/2): 630 V, nominale doorsnede: 4 mm2, aantal potentialen: 1, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 1, artikelfamilie: ZFKDS(A) 4, rastermaat: 7,5 mm, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: zwart, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 4,6 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Producttype | Printplaatklem |
Productfamilie | ZFKDS(A) 4 |
Productlijn | COMBICON Terminals L |
bouwvorm | printklem rijgbaar |
aantal polen | 1 |
Rastermaat | 7,5 mm |
Aantal Aansluitingen | 1 |
Aantal rijen | 1 |
Aantal potentialen | 1 |
pinlay-out | lineaire pinning |
Aantal soldeerpinnen per potentiaal | 2 |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 32 A |
nominale spanning UN | 630 V |
Nominale spanning (III/3) | 500 V |
teststootspanning (III/3) | 6 kV |
nominale spanning (III/2) | 630 V |
teststootspanning (III/2) | 6 kV |
Nominale spanning (II/2) | 1000 V |
teststootspanning (II/2) | 6 kV |
Aansluittechniek | |
bouwvorm | printklem rijgbaar |
nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 4 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Striplengte | 10 mm |
montagetechniek | Golfsolderen |
pinlay-out | lineaire pinning |
Materiaal - contakt | |
Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiaal contact | Cu-legering |
Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
metalen oppervlak aansluiting (coating) | tin (10 - 16 µm Sn) |
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) | tin (10 - 16 µm Sn) |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
Isolatiemateriaal | PA |
isolatiemateriaalgroep | I |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
Materiaalgegevens - bedieningselement | |
Kleur (Bedieningselement) | zwart (9005) |
Maatschets |
|
Rastermaat | 7,5 mm |
Breedte [b] | 16,5 mm |
Hoogte [h] | 27,6 mm |
Lengte [l] | 29 mm |
Bouwhoogte | 23 mm |
Soldeerstiftlengte [P] | 4,6 mm |
Stiftafmetingen | 1 x 1,4 mm |
Printplaatontwerp | |
printgatdiameter | 1,8 mm |
Aansluittest | |
testspecificatie | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
testspecificatie | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
resultaat | Test doorstaan |
trektest | |
testspecificatie | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,2 mm² / massief / > 10 N |
0,2 mm² / soepel / > 10 N | |
6 mm² / massief / > 80 N | |
4 mm² / soepel / > 60 N |
Opwarmingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
isolatieweerstand | |
testspecificatie | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | 109 Ω |
Lucht- en kruipwegen | | |
isolatiemateriaalgroep | I |
nominale isolatiespanning (III/3) | 500 V |
Nominale stootspanning (III/3) | 6 kV |
nominale isolatiespanning (III/2) | 630 V |
Nominale stootspanning (III/2) | 6 kV |
nominale isolatiespanning (II/2) | 1000 V |
Nominale stootspanning (II/2) | 6 kV |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 5 s |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
Artikelnummer | 1933833 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AANMAA |
Productcode | AANMAA |
GTIN | 4017918895556 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4,368 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
ZFKDSA 4- 9 - Printklem 1907542
-
RZ-ZFKDS 4 - Rastertussenstuk 1928521
-
FL-ZFKDS 4 - Printklem 1928495
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT - Coderingskaart 0803922
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
FBSK 2-7,5 - Steekbrug 1928343
-
FBSK 3-7,5 - Steekbrug 1928356
-
FBSK 4-7,5 - Steekbrug 1928369
-
FBSK 5-7,5 - Steekbrug 1928372
-
FBSK 10-7,5 - Steekbrug 1928385
Uw voordelen
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
separate brugschacht voor het eenvoudig verbinden van meerdere polen met insteekbruggen
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar