SPT-THR 1,5/ 9-H-5,08 P20 R88 - Printklem
1824035

Printplaatklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning (III/2): 320 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 9, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 9, artikelfamilie: SPT 1,5/..-H-THR, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: THR-solderen / golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 88 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen