PTS-5,08-16 GY - Printklem
1765722

Printplaatklem, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, nominale doorsnede: 0 mm2, aantal potentialen: 16, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 16, artikelfamilie: PTS, rastermaat: 5,08 mm, montage: Golfsolderen, kleur: grijs, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

met kleur geaccentueerde scheidingssteker voor een eenvoudige onderbreking van het stroomcircuit
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk