Printplaatklem, nominale stroom: 4 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 0,34 mm2, aantal potentialen: 2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 2, artikelfamilie: PTQ 0,3/..-THR, rastermaat: 2,5 mm, aansluitmethode: snijaansluiting, montage: THR-solderen / golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart, Pin-lay-out: versprongen geplaatste pinnen W, stiftlengte [P]: 2 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 32 mm. geschikt voor CAT5