SH-PCB 6 - Schermaansluitklem
1322664

Schermaansluiting, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, artikelfamilie: ZUBEHOER, breedte: 11 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Veilig afleiden van stoorsignalen
Geringe overdrachtsimpedantie door royale afscherming
Comfortabele montage van het kabelscherm
Schermaansluitingen zijn als componenten conform de vereisten van de richtlijn en normen voor elektrische bedrijfsmiddelen in explosiegevaarlijke omgevingen niet geschikt voor certificering. Hierdoor is de toepassing van schermklemmen in de Ex-omgeving ook zonder de betreffende toelating en codering mogelijk