MKKDS 5/ 3-9,5 BK
-
Printklem
1904105
Printplaatklem, nominale stroom: 41 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, nominale doorsnede: 4 mm2, aantal rijen: 2, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: MKKDS 5, rastermaat: 9,52 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 5,2 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Productdetails
Producttype | Printplaatklem |
Productfamilie | MKKDS 5 |
Productlijn | COMBICON Terminals L |
bouwvorm | printklem rijgbaar |
aantal polen | 3 |
Rastermaat | 9,52 mm |
Aantal rijen | 2 |
pinlay-out | lineaire pinning |
Aantal soldeerpinnen per potentiaal | 1 |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 41 A |
nominale spanning UN | 1000 V |
Nominale spanning (III/3) | 690 V |
teststootspanning (III/3) | 6 kV |
nominale spanning (III/2) | 1000 V |
teststootspanning (III/2) | 6 kV |
Nominale spanning (II/2) | 1000 V |
teststootspanning (II/2) | 6 kV |
Aansluittechniek | |
bouwvorm | printklem rijgbaar |
nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Schroefaansluiting met kooilifttechniek |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
1-draads/aansluitpunt samengeslagen | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 4 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Striplengte | 8 mm |
aandrijving schroefkop | Lengtesleuf (L) |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
montagetechniek | Golfsolderen |
pinlay-out | lineaire pinning |
Materiaal - contakt | |
Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiaal contact | Cu-legering |
Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
metalen oppervlak aansluiting (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) | tin (4 - 8 µm Sn) |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
Isolatiemateriaal | PA |
isolatiemateriaalgroep | I |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
Maatschets |
|
Rastermaat | 9,52 mm |
Breedte [b] | 33,32 mm |
Hoogte [h] | 44,1 mm |
Lengte [l] | 28 mm |
Bouwhoogte | 38,9 mm |
Soldeerstiftlengte [P] | 5,2 mm |
Stiftafmetingen | 0,9 x 0,9 mm |
Printplaatontwerp | |
printgatdiameter | 1,3 mm |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
resultaat | Test doorstaan |
trektest | |
testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,2 mm² / massief / > 10 N |
0,2 mm² / soepel / > 10 N | |
6 mm² / massief / > 80 N | |
6 mm² / soepel / > 80 N |
Opwarmingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
eis m.b.t. verwarmingstest | De som van de omgevingstemperatuur en de verwarming van de aansluitklem van de printplaat mag de bovenste grenstemperatuur niet overschrijden. |
kortsluitstroomvastheid | |
testspecificatie | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
isolatieweerstand | |
testspecificatie | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ |
Lucht- en kruipwegen | | |
testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
nominale isolatiespanning (III/3) | 690 V |
Nominale stootspanning (III/3) | 6 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 8 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 8 mm |
nominale isolatiespanning (III/2) | 1000 V |
Nominale stootspanning (III/2) | 6 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 8 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 5 mm |
nominale isolatiespanning (II/2) | 1000 V |
Nominale stootspanning (II/2) | 6 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 8 mm |
minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 5 mm |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2001-11 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 5 s |
Veroudering | |
testspecificatie | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
Artikelnummer | 1904105 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AANFEB |
Productcode | AANFEB |
GTIN | 4017918436773 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 25,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 24,024 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar