Printplaatklem, nominale stroom: 232 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, nominale doorsnede: 95 mm2, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: MKDSP 95/..-F, rastermaat: 20 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: T40 Torx®, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 4 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 6, verpakkingsmethode: verpakt in karton