cULus Recognized
Toelatings-ID: E192998-20200414Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
met rastertussenstuk | 275 V | 17 A | 30 - 12 | |
Standaard | 176 V | 10 A | 30 - 12 |
ATEX
Toelatings-ID: KEMA 00ATEX2053 UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
176 V | 21 A | - 2,5 | ||
met rastertussenstuk | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
met 2 rastertussenstukken | 440 V | 21 A | - 2,5 |
IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 07.0023UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
176 V | 21 A | - 2,5 | ||
met rastertussenstuk | 275 V | 21 A | - 2,5 | |
met 2 rastertussenstukken | 440 V | 21 A | - 2,5 |