QC 0,5/ 9-STF-3,81 - Printplaatconnector
1897610

Printconnector, nominale doorsnede: 0,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 200 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 9, aantal rijen: 1, aantal polen: 9, aantal aansluitingen: 9, artikelfamilie: QC 0,5/..-STF, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: snijaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON MC 1,5, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: Schroefflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

aansluiting zonder adervoorbewerking, voor een enorme tijdbesparing
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid