cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20030211Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
met rastertussenstuk | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
Standaard | 150 V | 10 A | 24 - 16 | |
D | ||||
met rastertussenstuk | 300 V | 10 A | 24 - 16 |
Printconnector, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 240 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal rijen: 1, aantal polen: 9, artikelfamilie: PTDA 1,5/..-PH, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, pin-lay-out: lineaire dubbele pinning, steeksysteem: COMBICON PST 1,0, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
met rastertussenstuk | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
Standaard | 150 V | 10 A | 24 - 16 | |
D | ||||
met rastertussenstuk | 300 V | 10 A | 24 - 16 |