cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20030211Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
met rastertussenstuk | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
Standaard | 150 V | 10 A | 24 - 16 | |
gebruiksgroep D | ||||
met rastertussenstuk | 300 V | 10 A | 24 - 16 |